FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
Les pieds articulés se composent d’une broche et d’une embase. Toutes les broches peuvent être combinées avec des embases. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche + hauteur de la pièce hexagonale + 22,5 mm
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
Accessory
-
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem

Threaded spindles and plates for swivel feet

Swivel feet consist of two components: a threaded spindle and a plate. Swivel feet have the significant advantage that each threaded spindle can be combined with any plate, meaning they can be customised for a particular field of application.

Assembly

The ball head is tapped vertically into the swivel foot plate using a soft-face hammer. There is also the option to screw the swivel foot to the floor. Both closed fastening holes can be opened using a punch.
 
norelem offers both steel and stainless-steel swivel feet.