FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied réglable se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche, majorée de 30 mm. (hauteur totale du pied réglable = L + 30 mm)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté