norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Broche et rondelle en acier.
Finition :Corps noir.
Broche et rondelle zinguées.
Nota :Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage. Les broches-guides prévues sur le bord supérieur du corps du pied centrent le pied et évitent la rotation. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d’aluminium, par exemple à l’aide des broches-guides, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.Indication de dessin :
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27840 Pied de montage réglable pour profil aluminium 261 kB

Dessins

Pied de montage réglable pour profil aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

A
pour
profils d'aluminium
BC
pour rainure
DD1D2
pour vis à
tête fraisée
H
min. - max.
LSW1Charge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27840-3008063020,58M630M435-509221,5 6,60 €
27840-3008083020,58M830M435-509221,5 6,58 €
27840-3010063020,510M630M435-509221,5 6,65 €
27840-40080840288M840M645-659301,5 7,07 €
27840-401006402810M640M645-659301,5 7,13 €
27840-401008402810M840M645-659301,5 7,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40