FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Broche et rondelle en acier.
Finition
Corps noir.
Broche et rondelle zinguées.
Nota
Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage. Les broches-guides prévues sur le bord supérieur du corps du pied centrent le pied et évitent la rotation. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d’aluminium, par exemple à l’aide des broches-guides, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.
Indication de dessin
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Lardons & pieds de montage

De même que les écroux marteau et les vis à tête marteau, les lardons sont insérés dans la rainure du profilé afin de pouvoir être intégrés ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, le lardon peut être déplacé d'avant en arrière dans la rainure du profilé. Une fois la position adaptée trouvée, le lardon est fixé.

Les lardons sont régulièrement utilisés en association avec des pieds de montage. De cette manière, les pieds de montage peuvent facilement être fixés à l'aide de lardons sur des profilés aluminium, sans qu'il soit nécessaire de réaliser de perçage. Les pieds de montage se règlent facilement sans palier, manuellement ou à l'aide d'un outil. Les domaines d'utilisation comprennent entre autres l’équipement de tables et de dispositifs légers.

norelem propose des lardons ainsi que des pieds de montage dans différents modèles.