norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouchon : aluminium. Aimant : ferrite.Finition :Aluminium : naturel. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile.
Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28026 Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique 180 kB

Dessins

Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
28026-2101421G1/45710619 2,23 €
28026-2403824,5G3/88710722 3,22 €
28026-3001230G1/210810727 3,34 €
28026-3603436,5G3/413810734 5,66 €
28026-4210042,5G113814740 8,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40