|
|
29180_KGFixation d’écran à articulation sphérique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Raccord à bride : thermoplastique. Bride : aluminium.Finition :Raccord : noir. Bride : naturel.Nota :Permet une plage de pivotement de 60° pour des charges admissibles jusqu’à 10 kg (statique). Avec plaques de fixation Universal. Convient pour une fixation à des tubes ronds de 30 mm de diamètre.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Figure | Finition | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
29180-3002 |  | à articulation sphérique |  | | 99,04 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|