norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque de fixation en acier/plastique.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Finition :Plaque de fixation laquée.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Nota :Les supports d'écran permettent de fixer des écrans pesant jusqu'à 10 kg, qui pourront être retirés sans effort si besoin. Par ailleurs, le bras des supports d'écran peut être réglé en hauteur ainsi qu'en angle. L'écran fixé peut pivoter à 90°. Les plaques de fixation des supports d'écran sont compatibles avec la norme VESA 75/100.Utilisation :La clé à six pans permet d'augmenter ou de réduire la force du ressort qui doit être appliquée pour régler les différents axes.Contenu de la livraisonSupports d'écran 4 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 4 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.

Supports d’écran 5 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 5 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29180-05_A Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes, forme A, 4 axes 177 kB

Dessins

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur
4 ou 5 axes, forme A, 4 axes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CAOAcc.PrixCommander
29180-05-4360A4 axes7510094705,313,892361144043436361 356,31 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40