Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Les tolérances des tubes ronds sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

* Matériau plein.
Sur demande :- tubes en acier fins
- tubes en aluminium anodisés noir
- dimensions spéciales
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29050_R Tube rond 81,2 kB

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinition

Matière
du corps de base
DescriptionD1D2

LFiltre
29050-0112Xtube rondacierØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114Xtube rondacierØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115Xtube rondacierØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116Xtube rondacierØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118Xtube rondacierØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120Xtube rondacierØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125Xtube rondacierØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130Xtube rondacierØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140Xtube rondacierØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150Xtube rondacierØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220Xtube rondaluminiumØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225Xtube rondaluminiumØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230Xtube rondaluminiumØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240Xtube rondaluminiumØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250Xtube rondaluminiumØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40