Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Les tolérances des tubes carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

* Matériau plein.
Sur demande :- tubes en acier fins
- tubes en aluminium anodisés noir
- dimensions spéciales
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29050_V Tube carré 76,4 kB

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinition

Matière
du corps de base
DescriptionD1D2

LFiltre
29050-4120Xtube carréacier20 x 20 x 120 ±0,318500/1000/2000
29050-4125Xtube carréacier25 x 25 x 1,525 ±0,322500/1000/2000
29050-4130Xtube carréacier30 x 30 x 230 ±0,326500/1000/2000
29050-4140Xtube carréacier40 x 40 x 340 ±0,434500/1000/2000
29050-4210Xtube carréaluminium10 x 1010-500/1000/2000
29050-4220Xtube carréaluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500/1000/2000
29050-4230Xtube carréaluminium30 x 30 x 230 ±0,226500/1000/2000
29050-4240Xtube carréaluminium40 x 40 x 440 ±0,332500/1000/2000

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40