norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.Finition :Corps : bruni.Nota :La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078-02. Les unités de palier fixe sont constituées d'un corps avec roulements à billes à contact oblique 2 axes avec joints. Précontrainte grâce à une bride préréglée. Avec bague support et écrou de sécurité.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24078-01_B Unité de palier fixe compacte, forme B 178 kB

Dessins

Unité de palier fixe compacte, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleB

B1D1D2E1HH1H2LL1L2SWTCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Rigidité K
(N/µm)
CAOAcc.PrixCommander
24078-01-010B1070361095243252424629,5165,56500280095 100,55 €
24078-01-012B1270361295243252424629,5195,570003100102 105,40 €
24078-01-015B15804115116050302525636221075003500114 123,02 €
24078-01-020B2095562011755830254210503011175003500145 147,64 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40