{"product":{"productId":"agid.22093","price":37,"name":"Unité de palier mobile compacte de type EF, forme A"},"currency":"EUR"}
- Avec roulement à billes rainuré
- La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24078-01
Description
Matière
Boîtier en acier.
Finition
Boîtier : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24078-01. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.