norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bacs de distribution en plastique antistatique
pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension
10550-05

Bacs de distribution en plastique antistatique pour rainure de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bacs de distribution antistatiques en PA, renforcés de fibres de carbone.
Porte étiquette en PC.
Nota :Les bacs de distribution peuvent être facilement accrochés dans la rainure du profilé ou dans le profilé de suspension.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être montés sur des plaques perforées.
Idéal pour la mise à disposition de petites pièces.

Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être associés à des adaptateurs pivotants.
Utilisation :Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Accessoires :Adaptateur pivotant 10550-10.Domaines d'utilisation:Fabricants d'appareil soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.
Sécurité :Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosibles.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et, par conséquent, le risque d'inflammation de gaz ou de poussières pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosibles, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.
Contenu de la livraisonForme C : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Forme D : 1x bac de distribution, 1x porte étiquette, 1x étiquette.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10550-05 Bacs de distribution en plastique antistatique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension 173 kB
 Renseignements techniques ESD 261 kB

Dessins

Bacs de distribution en plastique antistatique
pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1B2HH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
10550-05-21110205C110,64713,6405,32,72001835 19,91 €
10550-05-21110291D110,64713,6405,32,72861835 20,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40