norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec bielles magnétiques
12001

Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube de cylindre : aluminium.
Bouchon d'extrémité : aluminium injecté.
Tige de piston : Inox 1.4301 (à partir du Ø de piston 32 mm 1.4021).
Joint de piston et joint de tige de piston : PU.
Finition :Tube de cylindre : anodisé.
Bouchon d'extrémité : naturel.
Tige de piston : naturelle.
Nota :Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 21287. Tige de piston avec taraudage ou filetage, détecteur de position pour détecteur de proximité et amortisseur élastique bilatéral.

Grâce à leurs dimensions compactes, les vérins compacts conviennent tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.
Données techniques :Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détecteur de position pour détecteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 12001 Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec bielles magnétiques 530 kB

Dessins

Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec bielles magnétiques
Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec bielles magnétiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Ø de
piston
Course
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWForce de
piston à
6 bars (N)
Force de rappel à 6 bars
(N)
CAOAcc.PrixCommander
12001-0200101taraudage20102237M610M54,27,5647±0,5106M54712,34,22,58188142 41,29 €
12001-0200251taraudage20252237M610M54,27,5662±0,5106M54712,34,22,58188142 42,47 €
12001-0200501taraudage20502237M610M54,27,5687±0,5106M54712,34,22,58188142 44,93 €
12001-0250101taraudage25102641M610M54,27,5649±0,5106M537,513,54,22,58295248 46,28 €
12001-0250251taraudage25252641M610M54,27,5664±0,5106M537,513,54,22,58295248 48,76 €
12001-0250501taraudage25502641M610M54,27,5689±0,5106M537,513,54,22,58295248 53,12 €
12001-0320101taraudage321032,549,2M812M65,29654±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 50,88 €
12001-0320251taraudage322532,549,2M812M65,29669±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 55,29 €
12001-0320501taraudage325032,549,2M812M65,29694±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 62,50 €
12001-0400101taraudage40103857,2M812M65,29655±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 67,01 €
12001-0400251taraudage40253857,2M812M65,29670±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 72,20 €
12001-0400501taraudage40503857,2M812M65,29695±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 80,02 €
12001-0200102filetage20102237M810M54,27,5647±0,5166M54712,34,22,58188142 41,29 €
12001-0200252filetage20252237M810M54,27,5662±0,5166M54712,34,22,58188142 42,47 €
12001-0200502filetage20502237M810M54,27,5687±0,5166M54712,34,22,58188142 44,93 €
12001-0250102filetage25102641M810M54,27,5649±0,5166M537,513,54,22,58295248 46,28 €
12001-0250252filetage25252641M810M54,27,5664±0,5166M537,513,54,22,58295248 48,76 €
12001-0250502filetage25502641M810M54,27,5689±0,5166M537,513,54,22,58295248 53,12 €
12001-0320102filetage321032,549,2M10x1,2512M65,29654±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 50,88 €
12001-0320252filetage322532,549,2M10x1,2512M65,29669±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 55,29 €
12001-0320502filetage325032,549,2M10x1,2512M65,29694±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 62,50 €
12001-0400102filetage40103857,2M10x1,2512M65,29655±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 67,01 €
12001-0400252filetage40253857,2M10x1,2512M65,29670±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 72,20 €
12001-0400502filetage40503857,2M10x1,2512M65,29695±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 80,02 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40