norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin rond pneumatique DIN ISO 6432 Double effet avec bielles magnétiques
12002

Vérin rond pneumatique DIN ISO 6432 Double effet avec bielles...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube de cylindre : Inox 1.4301.
Bouchon d'extrémité : aluminium.
Tige de piston : Inox 1.4305.
Joint de piston et joint de tige de piston : PU, NBR.
Piston de cylindre : laiton.
Insert de guidage des tiges de piston : bronze fritté.
Finition :Tube de cylindre : naturel.
Bouchon d'extrémité : anodisé.
Tige de piston : naturelle.
Nota :Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 6432. Tige de piston avec filetage, détecteur de position pour détecteur de proximité et amortisseur élastique bilatéral.Données techniques :Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détecteur de position pour détecteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 12002 Vérin rond pneumatique DIN ISO 6432 Double effet avec bielles magnétiques 135 kB

Dessins

Vérin rond pneumatique DIN ISO 6432 Double effet avec bielles magnétiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceØ de
piston
Course
S
D

D1D2D3D4D5D6EE1HLL1L2L3L4L5L6L7L8PP1P2SWSW1Force de
piston à
6 bars (N)
Force de rappel à 6 bars
(N)
CAOAcc.PrixCommander
12002-0100101010M44M12x1,541211,31615878412161211156746M54621-194032 39,41 €
12002-0100251025M44M12x1,541211,31615879912161211171896M56121-194032 39,64 €
12002-0120101210M66M16x1,561613,319181259816221816,51,558859M548275225437 42,00 €
12002-0120251225M66M16x1,561613,3191812511316221816,51,5731009M563275225437 42,23 €
12002-0160101610M66M16x1,561617,3191812510316221816,51,563929M5542752210588 47,55 €
12002-0160251625M66M16x1,561617,3191812511816221816,51,5781079M5692752210588 47,77 €
12002-0160501650M66M16x1,561617,3191812514316221816,51,51031329M5942752210588 48,25 €
12002-0200102010M88M22x1,582221,32725,516812120242018,51,57710512G1/861,532727172142 51,67 €
12002-0200252025M88M22x1,582221,32725,516813620242018,51,59212012G1/876,532727172142 52,01 €
12002-0200502050M88M22x1,582221,32725,516816120242018,51,511714512G1/8101,532727172142 52,73 €
12002-0200802080M88M22x1,582221,32725,516819120242018,51,514717512G1/8131,532727172142 53,43 €
12002-02010020100M88M22x1,582221,32725,516821120242018,51,516719512G1/8151,532727172142 56,90 €
12002-02012520125M88M22x1,582221,32725,516823620242018,51,519222012G1/8176,532727172142 57,53 €
12002-02016020160M88M22x1,582221,32725,516827120242018,51,522725512G1/8211,532727172142 61,46 €
12002-02020020200M88M22x1,582221,32725,516831120242018,51,526729512G1/8251,532727172142 62,51 €
12002-0250102510M10x1,2510M22x1,582226,53028,516812822282220,51,57811412G1/86236927265218 54,86 €
12002-0250252525M10x1,2510M22x1,582226,53028,516814322282220,51,59312912G1/87736927265218 55,21 €
12002-0250502550M10x1,2510M22x1,582226,53028,516816822282220,51,511815412G1/810236927265218 55,91 €
12002-0250802580M10x1,2510M22x1,582226,53028,516819822282220,51,514818412G1/813236927265218 59,89 €
12002-02510025100M10x1,2510M22x1,582226,53028,516821822282220,51,516820412G1/815236927265218 60,52 €
12002-02512525125M10x1,2510M22x1,582226,53028,516824322282220,51,519322912G1/817736927265218 61,25 €
12002-02516025160M10x1,2510M22x1,582226,53028,516827822282220,51,522826412G1/821236927265218 65,53 €
12002-02520025200M10x1,2510M22x1,582226,53028,516831822282220,51,526830412G1/825236927265218 66,84 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40