|
|
03089_A InchDoigts d'indexage Forme A, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.Finition :Finition acier : Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox : Douille filetée, naturel. Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-1903AJ | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,17 € | | 03089-1004AK | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,52 € | | 03089-1105AL | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,93 € | | 03089-1206A5 | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,25 € | | 03089-1308A6 | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 17,04 € | | 03089-1410A7 | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,65 € | | 03089-1412AO | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 27,12 € | | 03089-1516A8 | A | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 30,81 € | | 03089-1903AJ84 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,17 € | | 03089-1004AK84 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,52 € | | 03089-1105AL84 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,93 € | | 03089-1206A584 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,25 € | | 03089-1308A684 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 17,04 € | | 03089-1410A784 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 24,65 € | | 03089-1412AO84 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 27,12 € | | 03089-1516A884 | A | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 30,81 € | | 03089-01903AJ | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 21,61 € | | 03089-01004AK | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 20,58 € | | 03089-01105AL | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,63 € | | 03089-01206A5 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 23,15 € | | 03089-01308A6 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 30,68 € | | 03089-01410A7 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 52,42 € | | 03089-01412AO | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 57,65 € | | 03089-01516A8 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 65,55 € | | 03089-01903AJ84 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 21,61 € | | 03089-01004AK84 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 20,58 € | | 03089-01105AL84 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,63 € | | 03089-01206A584 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 23,15 € | | 03089-01308A684 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 30,68 € | | 03089-01410A784 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 52,42 € | | 03089-01412AO84 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 57,65 € | | 03089-01516A884 | A | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 65,55 € | | 03089-11903AJ | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 21,41 € | | 03089-11004AK | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 20,38 € | | 03089-11105AL | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,44 € | | 03089-11206A5 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,93 € | | 03089-11308A6 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 30,39 € | | 03089-11410A7 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 51,92 € | | 03089-11412AO | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 57,10 € | | 03089-11516A8 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 64,93 € | | 03089-11903AJ84 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 21,41 € | | 03089-11004AK84 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 20,38 € | | 03089-11105AL84 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 19,44 € | | 03089-11206A584 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 22,93 € | | 03089-11308A684 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 30,39 € | | 03089-11410A784 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 51,92 € | | 03089-11412AO84 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 57,10 € | | 03089-11516A884 | A | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 64,93 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|