|
|
03089_D InchDoigts d'indexage, forme D, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.Finition :Finition acier : Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox : Douille filetée, naturel. Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Surface corps | Couleur de composant | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-4903AJ | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,72 € | | 03089-4004AK | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 15,92 € | | 03089-4105AL | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,19 € | | 03089-4206A5 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,87 € | | 03089-4308A6 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 20,34 € | | 03089-4410A7 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,90 € | | 03089-4412AO | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,21 € | | 03089-4516A8 | D | acier | - | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,14 € | | 03089-4903AJ84 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 16,72 € | | 03089-4004AK84 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 15,92 € | | 03089-4105AL84 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,19 € | | 03089-4206A584 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,87 € | | 03089-4308A684 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 20,34 € | | 03089-4410A784 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 32,90 € | | 03089-4412AO84 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 36,21 € | | 03089-4516A884 | D | acier | - | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 41,14 € | | 03089-04903AJ | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,69 € | | 03089-04004AK | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,48 € | | 03089-04105AL | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 23,31 € | | 03089-04206A5 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 27,46 € | | 03089-04308A6 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 37,46 € | | 03089-04410A7 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 69,38 € | | 03089-04412AO | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 76,30 € | | 03089-04516A8 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 86,72 € | | 03089-04903AJ84 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,69 € | | 03089-04004AK84 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,48 € | | 03089-04105AL84 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 23,31 € | | 03089-04206A584 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 27,46 € | | 03089-04308A684 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 37,46 € | | 03089-04410A784 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 69,38 € | | 03089-04412AO84 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 76,30 € | | 03089-04516A884 | D | acier inoxydable | 1.4034 | traitée | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 86,72 € | | 03089-14903AJ | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,45 € | | 03089-14004AK | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,25 € | | 03089-14105AL | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 23,09 € | | 03089-14206A5 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 27,20 € | | 03089-14308A6 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 37,10 € | | 03089-14410A7 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 68,71 € | | 03089-14412AO | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 75,57 € | | 03089-14516A8 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | gris foncé RAL 7021 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 85,90 € | | 03089-14903AJ84 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 25,45 € | | 03089-14004AK84 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 24,25 € | | 03089-14105AL84 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 23,09 € | | 03089-14206A584 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 27,20 € | | 03089-14308A684 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 37,10 € | | 03089-14410A784 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 68,71 € | | 03089-14412AO84 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 75,57 € | | 03089-14516A884 | D | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 85,90 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|