|
|
03090_D inchDoigts d'indexage Forme D, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.Finition :Finition acier : Douille filetée, bruni. Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox : Douille filetée, naturel. Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Matière du corps de base | Goupille | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03090-4005A4 | 0 | acier | traitée | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 16,01 € | | 03090-4105AL | 1 | acier | traitée | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 15,77 € | | 03090-4206A5 | 2 | acier | traitée | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 17,71 € | | 03090-4308A6 | 3 | acier | traitée | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 21,38 € | | 03090-4410A7 | 4 | acier | traitée | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 34,27 € | | 03090-04005A4 | 0 | acier inoxydable | traitée | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 25,25 € | | 03090-04105AL | 1 | acier inoxydable | traitée | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 24,06 € | | 03090-04206A5 | 2 | acier inoxydable | traitée | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 28,33 € | | 03090-04308A6 | 3 | acier inoxydable | traitée | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 38,66 € | | 03090-04410A7 | 4 | acier inoxydable | traitée | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 71,58 € | | 03090-14005A4 | 0 | acier inoxydable | non traité | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 25,25 € | | 03090-14105AL | 1 | acier inoxydable | non traité | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 24,06 € | | 03090-14206A5 | 2 | acier inoxydable | non traité | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 28,33 € | | 03090-14308A6 | 3 | acier inoxydable | non traité | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 38,66 € | | 03090-14410A7 | 4 | acier inoxydable | non traité | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 71,58 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|