|
|
03092_F inchDoigts d'indexage, forme F, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03092-2903AJ | F | acier | traitée | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,85 € | | 03092-2004AK | F | acier | traitée | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,23 € | | 03092-2105AL | F | acier | traitée | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,67 € | | 03092-2206A5 | F | acier | traitée | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,97 € | | 03092-2308A6 | F | acier | traitée | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,99 € | | 03092-2410A7 | F | acier | traitée | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,73 € | | 03092-2412AO | F | acier | traitée | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 32,69 € | | 03092-2516A8 | F | acier | traitée | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 37,16 € | | 03092-02903AJ | F | acier inoxydable | traitée | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 22,43 € | | 03092-02004AK | F | acier inoxydable | traitée | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 21,35 € | | 03092-02105AL | F | acier inoxydable | traitée | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,34 € | | 03092-02206A5 | F | acier inoxydable | traitée | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,06 € | | 03092-02308A6 | F | acier inoxydable | traitée | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,24 € | | 03092-02410A7 | F | acier inoxydable | traitée | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 64,54 € | | 03092-02412AO | F | acier inoxydable | traitée | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 71,01 € | | 03092-02516A8 | F | acier inoxydable | traitée | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 80,69 € | | 03092-12903AJ | F | acier inoxydable | non traité | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 22,43 € | | 03092-12004AK | F | acier inoxydable | non traité | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 21,35 € | | 03092-12105AL | F | acier inoxydable | non traité | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 20,34 € | | 03092-12206A5 | F | acier inoxydable | non traité | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 24,06 € | | 03092-12308A6 | F | acier inoxydable | non traité | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,24 € | | 03092-12410A7 | F | acier inoxydable | non traité | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 64,54 € | | 03092-12412AO | F | acier inoxydable | non traité | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 71,01 € | | 03092-12516A8 | F | acier inoxydable | non traité | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 80,69 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|