|
|
03093_G inchDoigts d’indexage sans collerette, forme G, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de vissage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03093-1903AJ | G | acier | traitée | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 10,10 € | | 03093-1004AK | G | acier | traitée | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 9,56 € | | 03093-1105AL | G | acier | traitée | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 9,10 € | | 03093-1206A5 | G | acier | traitée | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 9,77 € | | 03093-1308A6 | G | acier | traitée | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 11,48 € | | 03093-1410A7 | G | acier | traitée | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 17,04 € | | 03093-1412AO | G | acier | traitée | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 18,78 € | | 03093-1516A8 | G | acier | traitée | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 21,28 € | | 03093-01903AJ | G | acier inoxydable | traitée | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 17,05 € | | 03093-01004AK | G | acier inoxydable | traitée | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 16,26 € | | 03093-01105AL | G | acier inoxydable | traitée | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 15,47 € | | 03093-01206A5 | G | acier inoxydable | traitée | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 17,16 € | | 03093-01308A6 | G | acier inoxydable | traitée | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 20,38 € | | 03093-01410A7 | G | acier inoxydable | traitée | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 30,75 € | | 03093-01412AO | G | acier inoxydable | traitée | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 33,90 € | | 03093-01516A8 | G | acier inoxydable | traitée | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 38,46 € | | 03093-11903AJ | G | acier inoxydable | non traité | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  | | 17,05 € | | 03093-11004AK | G | acier inoxydable | non traité | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  | | 16,26 € | | 03093-11105AL | G | acier inoxydable | non traité | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  | | 15,47 € | | 03093-11206A5 | G | acier inoxydable | non traité | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  | | 17,16 € | | 03093-11308A6 | G | acier inoxydable | non traité | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  | | 20,38 € | | 03093-11410A7 | G | acier inoxydable | non traité | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  | | 30,75 € | | 03093-11412AO | G | acier inoxydable | non traité | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  | | 33,90 € | | 03093-11516A8 | G | acier inoxydable | non traité | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  | | 38,46 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|