FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Doigt traité :

corps fileté 1.4305.

Doigt 1.4034.



Doigt non traité :

corps fileté 1.4305.

Doigt 1.4305.



Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.

Finition
Poli, doigt rectifié
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessory
Entretoise 03089
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté