norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composants en inox.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Résistantes à la corrosion. Possibilité de fixer une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03194 inch Goupilles d’arrêt en inox, pouces 188 kB

Dessins

Goupille d’arrêt en Inox, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03194-23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 25,89 €
03194-23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 26,39 €
03194-23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 28,35 €
03194-23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 28,75 €
03194-23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 28,03 €
03194-23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 28,69 €
03194-23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 29,30 €
03194-23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 30,37 €
03194-23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 31,76 €
03194-23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 33,17 €
03194-23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 33,93 €
03194-23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 29,52 €
03194-23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 30,14 €
03194-23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 31,33 €
03194-23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 31,96 €
03194-23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 32,56 €
03194-31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 31,30 €
03194-31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 31,94 €
03194-31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 33,03 €
03194-31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 33,54 €
03194-31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 35,94 €
03194-31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 37,73 €
03194-31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 38,51 €
03194-31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 40,00 €
03194-31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 40,77 €
03194-31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 42,29 €
03194-31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 45,42 €
03194-31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 52,06 €
03194-31CPL16331/215191,01034,635,41/296 37,73 €
03194-31CPL20331/215191,251034,641,751/296 38,51 €
03194-31CPL24331/215191,51034,648,11/296 40,00 €
03194-31CPL28331/215191,751034,654,451/296 40,77 €
03194-31CPL32331/215192,01034,660,81/296 42,29 €
03194-31CPL36331/215192,51034,673,51/296 45,42 €
03194-31CPL40331/215193,01034,686,21/296 52,06 €
03194-31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 98,24 €
03194-31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 98,24 €
03194-31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 99,55 €
03194-31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 102,12 €
03194-31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 104,92 €
03194-31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 108,81 €
03194-31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 119,16 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40