|
|
03025 inchPoussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, force du... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.Finition :Naturel. Doigt d'appui trempé.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | N | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03025-AG | 8-36 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 4,20 € | | 03025-AE | 8-32 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 4,20 € | | 03025-A1 | 10-32 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 4,17 € | | 03025-AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 4,17 € | | 03025-A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 4,17 € | | 03025-A3 | 5/16-18 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 5,54 € | | 03025-A4 | 3/8-16 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 6,38 € | | 03025-A5 | 1/2-13 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 8,18 € | | 03025-A6 | 5/8-11 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 10,75 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|