FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté