|
|
06613-11 inchManette indexable en plastique avec filetage et fonction de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort. Matière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé. Tige filetée en acier.Finition :Acier zingué passivé bleuAvantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée. Surface de poignée sans arêtes gênantes.Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Taille | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06613-11-1AE1X10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1AE1X20 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1A11X10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1A11X20 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-2A11X20 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A11X30 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A11X40 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-2A21X20 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A21X30 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A21X40 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-2A31X20 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A31X30 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A31X40 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-3A31X20 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 9,50 € | | 06613-11-3A31X40 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 9,96 € | | 06613-11-3A41X20 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 9,50 € | | 06613-11-3A41X40 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 9,96 € | | 06613-11-1AE84X10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1AE84X20 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1A184X10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-1A184X20 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-11-2A184X20 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A184X30 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A184X40 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-2A284X20 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A284X30 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A284X40 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-2A384X20 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A384X30 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 7,50 € | | 06613-11-2A384X40 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 7,59 € | | 06613-11-3A384X20 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 9,50 € | | 06613-11-3A384X40 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 9,96 € | | 06613-11-3A484X20 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 9,50 € | | 06613-11-3A484X40 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 9,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|