norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox, pouces
06449 inch

Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06449 inch Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox, pouces 217 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert taraudé en Inox, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06449-2A21noir RAL 9005mate satinée21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-2A31noir RAL 9005mate satinée25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-3A31noir RAL 9005mate satinée35/16-18141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-3A41noir RAL 9005mate satinée33/8-16141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-2A2181noir RAL 9005mat structuré21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-2A3181noir RAL 9005mat structuré25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-3A3181noir RAL 9005mat structuré35/16-18141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-3A4181noir RAL 9005mat structuré33/8-16141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-2A2182orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-2A3182orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-3A3182orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-18141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-3A4182orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-16141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-2A2184rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-2A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 15,94 €
06449-3A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-18141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
06449-3A4184rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-16141621,222371023,83842809111,722 18,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40