norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec filetage, pouces
06194_L inch

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox $s14308..<br/>
Vis sans tête en inox $s14305..<br/>
Goupille en inox $s14310..
Finition :Bouton étoile : grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin :
Forme L : tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06194_L inch Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec filetage, pouces 174 kB

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec filetage, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
06194-632A23X20Lgrenaillé1/4-203212211020 18,48 €
06194-640A33X20Lgrenaillé5/16-184014261320 20,40 €
06194-650A43X25Lgrenaillé3/8-165018341725 26,59 €
06194-650A43X50Lgrenaillé3/8-165018341750 27,49 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40