|
|
06220_KS inchBouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, insert en acier. Attache de sécurité en TPU élastique.Finition :Insert blanc.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.Montage :Réaliser le montage avec attache détendue. Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.Indication de dessin :Forme KS : insert taraudé, avec pastille Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06220-6AE | KS | gris foncé RAL 7021 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6AE5 | KS | gris clair RAL 7035 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6AE6 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6AE7 | KS | jaune colza RAL 1021 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A1 | KS | gris foncé RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A15 | KS | gris clair RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A16 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A17 | KS | jaune colza RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A21 | KS | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A215 | KS | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A216 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A217 | KS | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 4,35 € | | 06220-6A11 | KS | gris foncé RAL 7021 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A115 | KS | gris clair RAL 7035 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A116 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A117 | KS | jaune colza RAL 1021 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A2 | KS | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A25 | KS | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A26 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A27 | KS | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 4,41 € | | 06220-6A3 | KS | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A35 | KS | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A36 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A37 | KS | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A41 | KS | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A415 | KS | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A416 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A417 | KS | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 4,71 € | | 06220-6A31 | KS | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,08 € | | 06220-6A315 | KS | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,08 € | | 06220-6A316 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,08 € | | 06220-6A317 | KS | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,08 € | | 06220-6A4 | KS | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,08 € | | 06220-6A45 | KS | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,09 € | | 06220-6A46 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,09 € | | 06220-6A47 | KS | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 6,09 € | | 06220-6A51 | KS | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 6,09 € | | 06220-6A515 | KS | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 6,09 € | | 06220-6A516 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 6,09 € | | 06220-6A517 | KS | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 6,09 € | | 06220-6A42 | KS | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 8,65 € | | 06220-6A425 | KS | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 8,65 € | | 06220-6A426 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 8,65 € | | 06220-6A427 | KS | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 8,65 € | | 06220-6A5 | KS | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 8,65 € | | 06220-6A55 | KS | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 8,65 € | | 06220-6A56 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 8,65 € | | 06220-6A57 | KS | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 8,65 € | | 06220-6A6 | KS | gris foncé RAL 7021 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 11,34 € | | 06220-6A65 | KS | gris clair RAL 7035 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 11,34 € | | 06220-6A66 | KS | rouge traffic RAL 3020 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 11,34 € | | 06220-6A67 | KS | jaune colza RAL 1021 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 11,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|