norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces
06851 inch

Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06851 inch Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces 175 kB

Dessins

Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06851-32A2acier de décolletage1/4-20321622,5119 4,43 €
06851-40A2acier de décolletage1/4-20402028149 5,17 €
06851-40A4acier de décolletage3/8-164020281415 5,38 €
06851-50A4acier de décolletage3/8-1650253517,515 6,54 €
06851-50A5acier de décolletage1/2-1350253517,518 8,21 €
06851-60A5acier de décolletage1/2-1360303718,518 8,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40