|
|
06271 inchVolant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant : fonte grise. Poignée : acier.Finition :Décolleté et poli. Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Nombre de rayons | Poignée fixe DIN 39 Forme E | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06271-2080XCN | 80 | 0,312 | 25 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 34,34 € | | 06271-2080XCO | 80 | 0,375 | 25 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 34,34 € | | 06271-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 39,16 € | | 06271-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 39,16 € | | 06271-2125XCO | 125 | 0,375 | 33 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 47,63 € | | 06271-2125XCP | 125 | 0,5 | 33 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 47,63 € | | 06271-2140XCP | 140 | 0,5 | 33 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 53,29 € | | 06271-2140XCQ | 140 | 0,625 | 33 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 53,29 € | | 06271-2160XCP | 160 | 0,5 | 37 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 62,63 € | | 06271-2160XCQ | 160 | 0,625 | 37 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 62,63 € | | 06271-2180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 81,03 € | | 06271-2180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 81,03 € | | 06271-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 86,46 € | | 06271-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 86,46 € | | 06271-2250XCR | 250 | 0,75 | 46 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 137,99 € | | 06271-2250XCV | 250 | 0,875 | 46 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 137,99 € | | 06271-2315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 196,11 € | | 06271-2315XCS | 315 | 1 | 54 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 196,11 € | | 06271-2400XCS | 400 | 1 | 68 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 340,38 € | | 06271-2500XCS | 500 | 1 | 79 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 653,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|