|
|
06360 inchBroche série longue, pouces |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant. Acier bruni ou inox naturel.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D1 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-2A2X35 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 4,69 € | | 06360-2A2X50 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 4,69 € | | 06360-2A2X65 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 4,89 € | | 06360-2A3X50 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 5,30 € | | 06360-2A3X65 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 5,36 € | | 06360-2A3X80 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 5,50 € | | 06360-2A3X100 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 6,24 € | | 06360-2A4X65 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 6,57 € | | 06360-2A4X80 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 6,57 € | | 06360-2A4X100 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 7,01 € | | 06360-2A4X125 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 7,23 € | | 06360-2A5X80 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 8,38 € | | 06360-2A5X100 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 8,74 € | | 06360-2A5X125 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 8,97 € | | 06360-2A5X160 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 9,64 € | | 06360-12A2X35 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 5,50 € | | 06360-12A2X50 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 5,71 € | | 06360-12A2X65 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 6,00 € | | 06360-12A3X50 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 5,71 € | | 06360-12A3X65 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 6,00 € | | 06360-12A3X80 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 7,47 € | | 06360-12A3X100 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 7,97 € | | 06360-12A4X65 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 7,03 € | | 06360-12A4X80 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 7,47 € | | 06360-12A4X100 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 9,77 € | | 06360-12A4X125 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 10,41 € | | 06360-12A5X80 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 9,13 € | | 06360-12A5X100 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 9,77 € | | 06360-12A5X125 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 10,41 € | | 06360-12A5X160 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 15,42 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-7A2X35 | acier | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 6,58 € | | 06360-7A2X50 | acier | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 6,58 € | | 06360-7A2X65 | acier | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 6,87 € | | 06360-7A3X50 | acier | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 7,18 € | | 06360-7A3X65 | acier | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 7,50 € | | 06360-7A3X80 | acier | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 8,10 € | | 06360-7A3X100 | acier | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 8,63 € | | 06360-7A4X65 | acier | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 8,38 € | | 06360-7A4X80 | acier | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 8,77 € | | 06360-7A4X100 | acier | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 9,41 € | | 06360-7A4X125 | acier | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 10,64 € | | 06360-7A5X80 | acier | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 10,57 € | | 06360-7A5X100 | acier | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 10,67 € | | 06360-7A5X125 | acier | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 11,20 € | | 06360-7A5X160 | acier | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 11,85 € | | 06360-17A2X35 | acier inoxydable | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 8,40 € | | 06360-17A2X50 | acier inoxydable | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 8,74 € | | 06360-17A2X65 | acier inoxydable | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 9,31 € | | 06360-17A3X50 | acier inoxydable | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 10,18 € | | 06360-17A3X65 | acier inoxydable | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 10,41 € | | 06360-17A3X80 | acier inoxydable | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 12,32 € | | 06360-17A3X100 | acier inoxydable | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 12,67 € | | 06360-17A4X65 | acier inoxydable | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 12,08 € | | 06360-17A4X80 | acier inoxydable | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 12,72 € | | 06360-17A4X100 | acier inoxydable | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 13,39 € | | 06360-17A4X125 | acier inoxydable | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 14,61 € | | 06360-17A5X80 | acier inoxydable | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 15,64 € | | 06360-17A5X100 | acier inoxydable | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 16,28 € | | 06360-17A5X125 | acier inoxydable | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 16,57 € | | 06360-17A5X160 | acier inoxydable | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 21,02 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-4A2X35 | acier | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 6,93 € | | 06360-4A2X50 | acier | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 7,00 € | | 06360-4A2X65 | acier | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 7,06 € | | 06360-4A3X50 | acier | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 7,23 € | | 06360-4A3X65 | acier | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 7,51 € | | 06360-4A3X80 | acier | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 7,71 € | | 06360-4A3X100 | acier | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 8,24 € | | 06360-4A4X65 | acier | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 8,08 € | | 06360-4A4X80 | acier | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 8,33 € | | 06360-4A4X100 | acier | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 8,66 € | | 06360-4A4X125 | acier | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 10,18 € | | 06360-4A5X80 | acier | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 10,40 € | | 06360-4A5X100 | acier | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 10,43 € | | 06360-4A5X125 | acier | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 11,07 € | | 06360-4A5X160 | acier | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 11,24 € | | 06360-14A2X35 | acier inoxydable | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 8,30 € | | 06360-14A2X50 | acier inoxydable | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 8,60 € | | 06360-14A2X65 | acier inoxydable | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 8,80 € | | 06360-14A3X50 | acier inoxydable | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 8,60 € | | 06360-14A3X65 | acier inoxydable | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 8,80 € | | 06360-14A3X80 | acier inoxydable | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 9,64 € | | 06360-14A3X100 | acier inoxydable | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 9,88 € | | 06360-14A4X65 | acier inoxydable | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 9,37 € | | 06360-14A4X80 | acier inoxydable | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 9,64 € | | 06360-14A4X100 | acier inoxydable | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 9,88 € | | 06360-14A4X125 | acier inoxydable | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 12,78 € | | 06360-14A5X80 | acier inoxydable | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 10,55 € | | 06360-14A5X100 | acier inoxydable | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 11,24 € | | 06360-14A5X125 | acier inoxydable | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 12,78 € | | 06360-14A5X160 | acier inoxydable | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 20,84 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-6A2X35 | acier | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 6,94 € | | 06360-6A2X50 | acier | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 6,94 € | | 06360-6A2X65 | acier | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 7,23 € | | 06360-6A3X50 | acier | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 7,54 € | | 06360-6A3X65 | acier | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 7,90 € | | 06360-6A3X80 | acier | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 8,54 € | | 06360-6A3X100 | acier | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 9,07 € | | 06360-6A4X65 | acier | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 8,81 € | | 06360-6A4X80 | acier | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 9,25 € | | 06360-6A4X100 | acier | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 9,90 € | | 06360-6A4X125 | acier | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 11,21 € | | 06360-6A5X80 | acier | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 11,13 € | | 06360-6A5X100 | acier | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 11,24 € | | 06360-6A5X125 | acier | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 11,78 € | | 06360-6A5X160 | acier | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 12,49 € | | 06360-16A2X35 | acier inoxydable | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 8,83 € | | 06360-16A2X50 | acier inoxydable | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 9,20 € | | 06360-16A2X65 | acier inoxydable | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 9,77 € | | 06360-16A3X50 | acier inoxydable | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 9,20 € | | 06360-16A3X65 | acier inoxydable | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 9,77 € | | 06360-16A3X80 | acier inoxydable | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 12,97 € | | 06360-16A3X100 | acier inoxydable | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 13,34 € | | 06360-16A4X65 | acier inoxydable | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 12,72 € | | 06360-16A4X80 | acier inoxydable | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 12,97 € | | 06360-16A4X100 | acier inoxydable | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 13,34 € | | 06360-16A4X125 | acier inoxydable | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 15,41 € | | 06360-16A5X80 | acier inoxydable | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 13,39 € | | 06360-16A5X100 | acier inoxydable | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 14,11 € | | 06360-16A5X125 | acier inoxydable | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 15,41 € | | 06360-16A5X160 | acier inoxydable | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 22,14 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|