|
|
06360_A inchBroches, série longue Forme A, pouces |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée plastique thermodurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant. Acier bruni ou inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06360-2A2X35 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 4,69 € | | 06360-2A2X50 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 4,69 € | | 06360-2A2X65 | acier | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 4,89 € | | 06360-2A3X50 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 5,30 € | | 06360-2A3X65 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 5,36 € | | 06360-2A3X80 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 5,50 € | | 06360-2A3X100 | acier | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 6,24 € | | 06360-2A4X65 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 6,57 € | | 06360-2A4X80 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 6,57 € | | 06360-2A4X100 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 7,01 € | | 06360-2A4X125 | acier | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 7,23 € | | 06360-2A5X80 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 8,38 € | | 06360-2A5X100 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 8,74 € | | 06360-2A5X125 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 8,97 € | | 06360-2A5X160 | acier | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 9,64 € | | 06360-12A2X35 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 5,50 € | | 06360-12A2X50 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 5,71 € | | 06360-12A2X65 | acier inoxydable | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 6,00 € | | 06360-12A3X50 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 5,71 € | | 06360-12A3X65 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 6,00 € | | 06360-12A3X80 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 7,47 € | | 06360-12A3X100 | acier inoxydable | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 7,97 € | | 06360-12A4X65 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 7,03 € | | 06360-12A4X80 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 7,47 € | | 06360-12A4X100 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 9,77 € | | 06360-12A4X125 | acier inoxydable | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 10,41 € | | 06360-12A5X80 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 9,13 € | | 06360-12A5X100 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 9,77 € | | 06360-12A5X125 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 10,41 € | | 06360-12A5X160 | acier inoxydable | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 15,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|