norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.Finition :Aluminium à revêtement dur.Nota :Les éléments d'angle peuvent être montés sur les griffes à serrage rapide sans outil et reliés à différents adaptateurs pour étaux de précision, mandrins à trois mors et supports d'aiguille.Accessoires :Griffes à serrage rapide 33227-05, adaptateur pour étaux de précision en aluminium 33225-20, adaptateur pour mandrin à trois mors en aluminium 33226-05 et support d'aiguille 33227.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33227-10 Éléments d'angle en aluminium 165 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Éléments d'angle en aluminium

Éléments d'angle en aluminium, forme A, fixes

plus d'infos

Dessins

Éléments d'angle en aluminium, forme A, fixes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

DHLL1CAOAcc.PrixCommander
33227-10-0Afixe64,92465,55377 355,81 €

Éléments d'angle en aluminium, forme B, réglables

plus d'infos

Dessins

Éléments d'angle en aluminium, forme B, réglables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

DHLL1L2CAOAcc.PrixCommander
33227-10-1Bréglable602491,36077,585 654,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40