norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Nouveautés

Équerres de montage norelem

Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Elles vous offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés.

   

Chez norelem, vous trouverez une vaste gamme d’équerres selon l’utilisation que vous souhaitez.

 

Types d’équerres

 

Choisissez l’équerre adaptée à vos besoins ! Forme, matière, découvrez les équerres norelem.

      

Choisissez l’équerre qu’il vous faut :

Type

Fonction

Avantages

     

Équerre avec rainures

    

Les équerres rainurées norelem en forme T permettent de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés.

  • Pas de rainures précis
  • Sens longitudinal et transversal
  • Répétabilité des opérations de serrage

    

    Équerre pré-usinée

     

Les équerres avec faces d'appui pré-usinées permettent de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels.

  • Usinage des faces par le client
  • Pied usiné sur la table de machine-outil
  • Conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980

    

     Équerre simple

    

Les équerres simples offrent une unique phase d’appui

  • Surfaces de référence usinées
  • Compatibles aux palettes de machines outils DIN 55201 et JIS 6337-1980

    

    Équerre double

    

Les équerres doubles offrent deux surfaces d’appui disponibles

  • Surfaces de référence usinées
  • Compatibles aux palettes de machines outils DIN 55201 et JIS 6337-1980
  • Tôles de protection anti-copeaux

Matière des équerres

 

À la fois résistant et modulable, chaque modèle d’équerre est adapté avec précision selon vos besoins.

    

La fixation des équerres est composée d’un large groupe d’éléments servant à maintenir les objets. Ils ne peuvent plus se déplacer, tomber ou même se séparer grâce aux différents matériaux. Différentes matières sont ainsi utilisées en fonction du modèle :

    

  • Fonte à graphite lamellaire
  • GJL 250, GJL 300
  • Aluminium
  • Fonte grise
  • Etc.

 

Couleurs des équerres

 

Chez norelem, nous vous proposons des équerres en fonte grise, des équerres en aluminium et en GJL de couleur grise et acier avec des tôles de protection de couleur orange.

Équerres à rainures

 

Les équerres rainurées sont fortement plébiscitées pour leur polyvalence. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés.

Croquis d’une équerre simple large en fonte grise avec rainures en T

Équerres de bridage lisses

 

Les équerres lisses de bridage vous offrent une marche de manœuvre personnalisée. Les faces pré-usinées est un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Vous pouvez ainsi les surfaces d’appui et les adapter à vos propres machines-outils.

Croquis d’une équerre double en fonte grise avec faces d‘appui pré-usinées

Les équerres de norelem : une utilisation polyvalente

     

Dans son guide universel des constructeurs THE BIG GREEN BOOK, norelem vous propose une vaste gamme d'équerres. Cela vous permet de trouver l'équerre qui correspond parfaitement à vos besoins et exigences.

 

Les équerres pour l‘industrie

    

Les équerres de bridage représentent des pièces incontournables dans l’industrie, notamment pour ceux qui œuvrent dans la construction de machine et l’installation et la fabrication d’outils divers. Ces équerres sont parfaites pour la fixation de pièces sur des plateaux ou des tables outils.

 

Équerres pour d'autres travaux de montage

 

De par sa haute résistance à la corrosion, l’aluminium fait partie des matériaux les plus prisés dans le secteur du bâtiment. La fonte est très bonne en compression. Ces deux matériaux utilisés dans les équerres de bridage norelem sont de qualité et fiables pour les travaux de montage. De nombreux usages diverses de ces produits peuvent donc être effectués.

 

Les équerres de montage en fonte et aluminium supportent des charges lourdes et sont robustes permettant ainsi une fixation sûre. Les équerres sont utilisées aussi pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.

 

Découvrez sur notre site internet toutes les utilisations possibles des équerres pour travaux de montage et trouvez celle qui correspond à vos besoins !

 

Commandez dès maintenant vos équerres

norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40