FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
Une seule nervure pour les longueurs 150 mm et 200 mm.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées : ±0,25 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem