|
|
02010-01Tête d‘appui en céramique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Céramique haute performance Cerazur.Finition :Rectifié. Surface d’appui sans point de centre.Nota :Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.Avantages :La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02010-01-060025 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 |  | | 141,12 € | | 02010-01-060045 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 149,76 € | | 02010-01-060050 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |  | | 149,76 € | | 02010-01-100040 | 10 | 6 | 4 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 149,76 € | | 02010-01-100080 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 158,40 € | | 02010-01-120060 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |  | | 167,04 € | | 02010-01-120100 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | | 175,68 € | | 02010-01-160050 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 |  | | 175,68 € | | 02010-01-160130 | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 |  | | 213,12 € | | 02010-01-194060 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 |  | | 259,20 € | | 02010-01-194120 | 19,4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 |  | | 313,92 € | | 02010-01-250080 | 25 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 |  | | 391,68 € | | 02010-01-250200 | 25 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 |  | | 440,64 € | | 02010-01-250300 | 25 | 12 | 30 | 14 | 1 | 1 |  | | 498,24 € | | 02010-01-300250 | 30 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |  | | 610,56 € | | 02010-01-300400 | 30 | 16 | 40 | 20 | 1 | 1 |  | | 682,56 € | | 02010-01-300500 | 30 | 16 | 50 | 20 | 1 | 1 |  | | 809,28 € | | 02010-01-300650 | 30 | 16 | 65 | 20 | 1 | 1 |  | | 809,28 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|