norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Cerazur.Finition :rectifié.Nota :La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction.Avantages :La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02020-01_C Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme C 150 kB
 Informations techniques céramique haute performance 76,5 kB

Dessins

Cimblots en céramique similaires à DIN 6321, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1

D2HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
02020-01-30607C164760,64 111,17 €
02020-01-30612C1641260,64 133,41 €
02020-01-30810C1,6861090,96 135,53 €
02020-01-30816C1,6861690,96 190,58 €
02020-01-31010C2,51061090,96 137,64 €
02020-01-31018C2,51061890,96 173,64 €
02020-01-31210C2,51261090,96 142,94 €
02020-01-31218C2,51261890,96 183,18 €
02020-01-31613C3,516813121,28 186,35 €
02020-01-31622C3,516822121,28 235,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40