|
|
02040_FPied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | G | H | T | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02040-610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 10,41 € | | 02040-6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 11,31 € | | 02040-6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 11,93 € | | 02040-615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 12,92 € | | 02040-6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 13,23 € | | 02040-6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,1 | 19 |  | | 13,18 € | | 02040-6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 13,66 € | | 02040-6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 14,61 € | | 02040-620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 13,27 € | | 02040-625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 13,64 € | | 02040-630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 13,83 € | | 02040-640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 14,74 € | | 02040-650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 15,50 € | | 02040-6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 34,82 € | | 02040-6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 33,49 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|