norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée
02041_B

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02041_B Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée 122 kB

Dessins

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
02041-206010B1110M61010 10,02 €
02041-206020B1110M62010 11,21 €
02041-208010B1313M81013 12,34 €
02041-208015B1313M81513 10,92 €
02041-208030B1313M83013 11,24 €
02041-210010B1617M101017 12,34 €
02041-210020B1617M102017 12,87 €
02041-210040B1617M104017 12,53 €
02041-212010B2019M121019 14,71 €
02041-212025B2019M122519 14,20 €
02041-212050B2019M125019 15,06 €
02041-216015B2427M161527 27,57 €
02041-216030B2427M163027 29,11 €
02041-216060B2427M166027 30,99 €
02041-220040B2932M204032 37,25 €
02041-220080B2932M208032 41,50 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40