|
|
02041_DPied fileté, forme D, surface à picots trempée |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni. Surfaces d’appui traitées.Nota :Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D | G | H | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02041-406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 13,09 € | | 02041-406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 13,82 € | | 02041-408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 13,70 € | | 02041-408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 12,95 € | | 02041-410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 19,36 € | | 02041-410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 19,92 € | | 02041-412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 21,36 € | | 02041-412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 21,37 € | | 02041-416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 33,78 € | | 02041-416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 40,45 € | | 02041-420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 45,22 € | | 02041-420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 52,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|