norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée
02070_D

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02070_D Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée 170 kB

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDGHTSWCAOAcc.PrixCommander
02070-406X20D9,5M6201210 18,09 €
02070-406X40D9,5M6401210 17,89 €
02070-410X32D16,5M10321817 26,04 €
02070-410X63D16,5M10631817 26,04 €
02070-412X32D18,5M12321819 29,24 €
02070-412X63D18,5M12631819 29,75 €
02070-416X50D23M16502424 44,81 €
02070-416X100D23M161002424 40,50 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40