norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse
02002_C

Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02002_C Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse 122 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02002-104X012C106M4124,5712 38,48 €
02002-104X025C106M42512712 39,89 €
02002-105X016C138,5M51651020 41,25 €
02002-105X025C138,5M525121020 43,85 €