FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté