norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse
02003_K

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02003_K Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse 178 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert en POM
CAOAcc.PrixCommander
02003-717X022K1710M62271013407113-10109  65,70 €
02003-719X024K1912M82481015707113-12109  72,47 €
02003-724X028K2416M1028810201407113-16109  77,18 €
02003-730X030K3020M1230910232707113-20109  89,04 €
02003-736X036K3625M12361110284707113-25109  106,04 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40