norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
02003_M

Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme M, acier à outils avec picots en carbure.
Finition :Corps traité et bruni.

Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme M bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02003_M Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure 195 kB

Dessins

Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert à picots
CAOAcc.PrixCommander
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  76,48 €
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  83,11 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  95,70 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  104,57 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  133,48 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40