norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat, lisse
02005_C

Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota :Bille avec protection anti-retournement intégrée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02005_C Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat, lisse 133 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2LL1ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02005-108acierCM85,836,62514,5138,58 26,49 €
02005-110acierCM108,645,7301917128 35,57 €
02005-112acierCM128,650,73519171215 35,60 €
02005-116acierCM1610,560,74027241625 48,66 €
02005-120acierCM202077,35033302590 84,91 €
02005-1081acier inoxydableCM85,836,62514,5138,58 39,68 €
02005-1101acier inoxydableCM108,645,7301917128 54,44 €
02005-1121acier inoxydableCM128,650,73519171215 54,44 €
02005-1161acier inoxydableCM1610,560,74027241625 73,67 €
02005-1201acier inoxydableCM202077,35033302590 129,99 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40