|
|
02006_FSupports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Bille : acier à outils.Finition :Corps : acier traité. Bille en acier : trempé et bruni.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée.Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | L1 | L2 | E | SW | Bille-Ø | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02006-306X012 | F | M6 | 6 | 12 | 9,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 47,87 € | | 02006-306X025 | F | M6 | 6 | 25 | 9,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 50,62 € | | 02006-306X040 | F | M6 | 6 | 40 | 9,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 48,95 € | | 02006-308X012 | F | M8 | 8,5 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 52,87 € | | 02006-308X025 | F | M8 | 8,5 | 25 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 51,76 € | | 02006-308X040 | F | M8 | 8,5 | 40 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 54,84 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|