norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse
02007_C

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme C, acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme C trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02007_C Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse 164 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert en acier
CAOAcc.PrixCommander
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  75,15 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  76,22 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  77,47 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  82,19 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  82,24 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  83,83 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  88,11 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  88,11 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  90,85 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  99,39 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  99,64 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  103,49 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  118,67 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  124,55 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40