norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié
02007_F

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02007_F Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié 163 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert à picots
CAOAcc.PrixCommander
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  85,23 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  85,74 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  87,52 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  91,31 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  91,97 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  92,25 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  102,53 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  102,40 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  104,47 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  110,38 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  113,97 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  118,74 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  140,19 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  140,87 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40