norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse
02008_C

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02008_C Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse 191 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2LSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-112X025CM126256715 40,39 €
02008-112X035CM126356715 41,30 €
02008-112X050CM126506715 41,83 €
02008-116X025CM168,52581023 44,68 €
02008-116X035CM168,53581023 45,08 €
02008-116X050CM168,55081023 46,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40