{"product":{"productId":"agid.11394","price":32.22,"name":"Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Bille trempée, 50 - 55 HRC
Description
Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.
Finition
Corps : bruni.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.